??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-MKPL-MEM - Membrankupplung mit Klemmnabe MEM
Stückliste
60171400
Artikel-Nr.
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Material Kurzbezeichnung
Aluminium
Material
Naben und Hülsen: Alu-Legierung 2011T3 und 2011T8 BS 4300/5 FC1, farblos anodisiert, Übertragungslamellen: Rostfreier Qualitätsfederstahl, Verschraubung: Schrauben, Vergütungsstahl, Buchsen: Stahl verzinkt und schwarz chromatiert, Befestigungsteile: Vergütungsstahl, schwarz brüniert
Ausführung
MEM
max. Drehmoment
Nm
B +0.03 - Bohrung
mm
max. Bohrung
mm
L
mm
L1* - Bohrungstiefe, restliche Länge freigedreht
mm
D1
mm
max. Verlagerung - Winkel
Grad
max. Verlagerung - radial
±0.4 mm
max. Verlagerung - axial
±0.2 mm
Verdrehsteifigkeit
Nm/rad
Gewicht
g
Zolltarifnummer
84836080
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen