??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-MKPL-MEM - Accouplements à membrane avec moyeux de blocage MEM
Nomenclature
60171400
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
alliage d’aluminium
Material
Moyeux et douilles : alliage d'aluminium 2011T3 et 2011T8 BS 4300/5 FC1, anodisé incolore, lamelles de transmission : Acier à ressort de qualité inoxydable, vissage : vis, acier traité, douilles : acier zingué et chromaté noir, pièces de fixation : Acier traité, noir bruni
Exécution
MEM
couple max.
Nm
B +0.03 - Alésage
mm
Alésage max.
mm
L
mm
L1* - Bohrungstiefe, restliche Länge freigedreht
mm
D1
mm
déplacement max. - angle
Grad
déplacement max. - radial
±0.4 mm
déplacement max. - axial
±0.2 mm
Verdrehsteifigkeit
Nm/rad
Poids
g
Numéro de tarif douanier
84836080
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés