??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 15
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-MKPL-MEM - 膜片联轴器, 夹紧式 MEM
明细表
60171400
产品编号
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
铝合金
Material
轮毂和套筒:铝合金2011T3和2011T8 BS 4300/5 FC1,无色阳极氧化处理,传动盘。不锈钢质量的弹簧钢,螺钉:螺钉,可热处理的钢,衬套:镀锌钢和黑色铬化,安装部件。回火钢,黑色磨光
版本
MEM
最大扭矩
Nm
B +0.03 - 内孔
mm
最大 孔径
mm
L
mm
L1* - Bohrungstiefe, restliche Länge freigedreht
mm
D1
mm
最大位移-角度
Grad
最大位移 - 径向
±0.4 mm
最大位移 - 轴向
±0.2 mm
Verdrehsteifigkeit
Nm/rad
重量
g
海关税则号
84836080
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型