??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-LM-NPK-C - Laufmutter für Spindelhubgetriebe NPK, Ausführung C, mit Kugelgewinde
Stückliste
475002LM1
Artikel-Nr.
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Hinweis
Für die Montage / Demontage ist eine Hülse als Montagehilfe zu verwenden. Lieferung mit Montagehilfe, ohne Spindel.
Material Kurzbezeichnung
Stahl
Material
-
Baugröße
KGT
mm
Bohrbild
Tragzahlen dyn. C
kN
Tragzahlen stat. C
kN
max. Axialspiel
0.08 mm
D1 - g6
mm
D4
mm
D5
mm
D6
mm
L1
10 mm
L2
mm
L7
mm
L8
mm
L9
10 mm
L10
mm
G
M6 mm
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
84821090
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen