??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-LM-NPK-C - 用于蜗轮螺旋升降机NPK的运行螺母,C型,带球螺纹
明细表
475002LM1
产品编号
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
装配/拆卸时,必须使用套筒作为辅助装配工具。提供装配工具,无主轴。
材料简述
Stahl
材料
-
尺寸
KGT
mm
钻孔模式
荷载等级 动C
kN
荷载等级 静C
kN
最大轴向游隙
0.08 mm
D1 - g6
mm
D4
mm
D5
mm
D6
mm
L1
10 mm
L2
mm
L7
mm
L8
mm
L9
10 mm
L10
mm
G
M6 mm
重量
kg
海关关税号
84821090
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型