??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-LA-SFL - Napędy liniowe typu SFL 12V - 24V
Lista materiałowa
47520104
Nr art.
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
Materiał Krótki opis
Produkt wielomateriałowy
Materiał
Silnik: stal ocynkowana. Przekładnia: aluminium
Wersja
F nominalna 1) - Nominalna siła podnoszenia
N
I nominalne 2) - prąd nominalny
A
F max 3) / praca na 12 V - maksymalna siła podnoszenia
N
V 4) / praca przy napięciu 12 V - prędkość bez obciążenia
mm/s
ED 5) - praca przy napięciu 12 V - maksymalny cykl pracy
%
F max 3) / praca na 24 V - maksymalna siła podnoszenia
N
V 4) / praca przy napięciu 24 V - prędkość bez obciążenia
mm/s
ED 5) / 24 V - maksymalny cykl pracy
%
i - stosunek przełożenia
Impulsy Halla na odcinek drogi
Impuls/mm
Waga
500 g
Numer taryfy celnej
85011099
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD