??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-LA-SFL - Linearantriebe Typ SFL 12V - 24V
Stückliste
47520104
Artikel-Nr.
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
Material
Motor: Stahl, verzinkt. Getriebe: Aluminium
Ausführung
F Nenn 1) - Nominale Hubkraft
N
I Nenn 2) - Nennstrom
A
F max 3) / 12 Volt-Betrieb - Maximale Hubkraft
N
V 4) / 12 Volt-Betrieb - Leerlaufgeschwindigkeit
mm/s
ED 5) - 12 Volt-Betrieb - Maximale Einschaltdauer
%
F max 3) / 24 Volt-Betrieb - Maximale Hubkraft
N
V 4) / 24 Volt-Betrieb - Leerlaufgeschwindigkeit
mm/s
ED 5) / 24 Volt-Betrieb - Maximale Einschaltdauer
%
i - Übersetzung
Hall-Impulse pro Wegstrecke
Impuls/mm
Gewicht
500 g
Zolltarifnummer
85011099
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen