??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-LA-SFL - Actionneurs linéaires type SFL 12V - 24V
Nomenclature
47520104
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
Produit multimatériaux
Matériau
Moteur : acier galvanisé. Réducteur : aluminium.
Version
F nominale 1) - Force de levage nominale
N
I nominal 2) - Courant nominal
A
F max 3) / Fonctionnement en 12 Volts - Force de levage maximale
N
V 4) / mode 12 volts - vitesse à vide
mm/s
ED 5) - Fonctionnement en 12 Volts - Facteur de marche maximal
%
F max 3) / Fonctionnement en 24 Volts - Force de levage maximale
N
V 4) / mode 24 volts - vitesse de marche à vide
mm/s
ED 5) / Fonctionnement 24 Volts - Facteur de marche maximal
%
i - rapport de démultiplication
Impulsions Hall par distance
Impuls/mm
Poids
500 g
Numéro de tarif douanier
85011099
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés