??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-KURO-MINI-306 - Minitransmisores de bolas 306 con cojinete liso, para atornillar, material acero bruñido
Lista de materiales
65430621
Nº de artículo
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Material Breve descripción
Acero bruñido
Material
Carcasa: acero bruñido, rótula: plástico, bola: acero 100Cr6 endurecido
Tornillo
Con cojinete liso y para atornillar.
Tornillo
* Hasta 20°C. La capacidad de carga disminuye linealmente a temperaturas más altas y sigue siendo del 60% a 90°C.
Tornillo
306
dw - Tamaño
mm
Capacidad de carga* - a 0,5 m/s
N
Capacidad de carga* - a 1,5 m/s
N
D
mm
H
mm
s ≈
mm
sw
mm
Par de apriete
Nm
Peso
g
Número del arancel aduanero
84313900
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD