??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-KURO-MINI-306 - Mini-galets à billes 306 avec palier lisse, à visser, matériau acier bruni
Nomenclature
65430621
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
Acier bruni
Matériau
Boîtier : acier bruni, logement de la bille : plastique, bille : acier 100Cr6 trempé
螺钉
Avec palier lisse et à visser.
螺钉
* Jusqu'à 20°C. La capacité de charge diminue linéairement à des températures plus élevées et est encore de 60% à 90°C.
螺钉
306
dw - taille
mm
Charge de base* - à 0.5 m/s
N
Charge de base* - à 1.5 m/s
N
D
mm
H
mm
s ≈
mm
sw
mm
Couple de serrage
Nm
Poids
g
Numéro de tarif douanier
84313900
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés