??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-KRS-SPV-1.615:1-ST - Ruedas cónicas de acero con dentado en espiral, relación de transmisión 1,615 : 1, acero 42CrMo4 endurecido
Lista de materiales
38555000
Nº de artículo
38555000
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Material Breve descripción
Acero
Material
Acero 42CrMo4, flancos de diente templados por inducción
Traducción de
1,615 : 1
Módulo
1
Número de dientes
13 / 21
Desde
20.3 mm
Desde
31.1 mm
d
30.0 mm
ND
16 mm
ND
20 mm
NL
8.2 mm
NL
6.0 mm
L1
12 mm
L1
10.5 mm
L
13.9 mm
L
12.0 mm
S
9.6 mm
S 1) - Dimensiones teóricas, a partir del módulo 2 las puntas de los dientes se aplanan
9.3 mm
b
5 mm
b
5 mm
B - H7
8 mm
B - H7
10 mm
E
24 mm
E
18 mm
MD* admisible - Base de cálculo ver página 274
2.4 Nm
MD* admisible - Base de cálculo ver página 274
3.9 Nm
Peso por par
45 g
Ø exterior del cono
26.30 mm
Número del arancel aduanero
84839089
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD