??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-KRS-SPV-1.615:1-ST - Roues coniques en acier avec denture hélicoïdale, rapport 1,615 : 1, acier 42CrMo4 trempé
Nomenclature
38555000
N° art.
38555000
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
钢制
Matériau
Acier 42CrMo4, flancs de dents trempés par induction
Rapport de transmission
1,615 : 1
Module
1
Nombre de dents
13 / 21
da
20.3 mm
da
31.1 mm
d
30.0 mm
ND
16 mm
ND
20 mm
NL
8.2 mm
NL
6.0 mm
L1
12 mm
L1
10.5 mm
L
13.9 mm
L
12.0 mm
S
9.6 mm
S 1) - Dimensions théoriques, à partir du module 2 les extrémités des têtes de dents sont aplaties
9.3 mm
b
5 mm
b
5 mm
B - H7
8 mm
B - H7
10 mm
E
24 mm
E
18 mm
MD admissible* - Bases de calcul voir page 274
2.4 Nm
MD admissible* - Bases de calcul voir page 274
3.9 Nm
Poids par paire
45 g
Ø extérieur du cône
26.30 mm
Numéro de tarif douanier
84839089
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés