??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-KRS-SPV-1.615:1-ST - Kegelräder aus Stahl mit Spiralverzahnung, Übersetzung 1,615 : 1, Stahl 42CrMo4 gehärtet
Stückliste
38555000
Artikel-Nr.
38555000
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Material Kurzbezeichnung
Stahl
Material
Stahl 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet
Übersetzung
1,615 : 1
Modul
1
Zähnezahl
13 / 21
da
20.3 mm
da
31.1 mm
d
30.0 mm
ND
16 mm
ND
20 mm
NL
8.2 mm
NL
6.0 mm
L1
12 mm
L1
10.5 mm
L
13.9 mm
L
12.0 mm
S
9.6 mm
S 1) - Theoretische Maße, ab Modul 2 sind die Zahnkopf-Enden abgeflacht
9.3 mm
b
5 mm
b
5 mm
B - H7
8 mm
B - H7
10 mm
E
24 mm
E
18 mm
zul. MD* - Berechnungsgrundlagen siehe Seite 274
2.4 Nm
zul. MD* - Berechnungsgrundlagen siehe Seite 274
3.9 Nm
Gewicht pro Paar
45 g
Aussen-Ø vom Kegel
26.30 mm
Zolltarifnummer
84839089
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen