??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KRS-SPV-1.615:1-ST - 带螺旋齿的钢制锥齿轮,传动比1.615 : 1,钢制42CrMo4淬火
明细表
38555000
产品编号
38555000
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
Stal
材料
钢42CrMo4,齿面感应淬火
齿轮比
1,615 : 1
模块
1
齿数
13 / 21
da
20.3 mm
da
31.1 mm
d
30.0 mm
ND
16 mm
ND
20 mm
NL
8.2 mm
NL
6.0 mm
L1
12 mm
L1
10.5 mm
L
13.9 mm
L
12.0 mm
S
9.6 mm
S 1) - 理论尺寸,从模块2开始,齿尖两端被压扁了
9.3 mm
b
5 mm
b
5 mm
B - H7
8 mm
B - H7
10 mm
E
24 mm
E
18 mm
perm. MD* - 计算基础见第274页
2.4 Nm
perm. MD* - 计算基础见第274页
3.9 Nm
每对重量
45 g
坡口的外直径
26.30 mm
海关税则号
84839089
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型