??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-KRS-SPV-1.214:1-ST - Ruedas cónicas de acero con dentado en espiral, relación de transmisión 1,214 : 1, acero 42CrMo4 endurecido
Lista de materiales
38574000
Nº de artículo
38574000
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Material Breve descripción
Acero
Material
Acero 42CrMo4, flancos de diente templados por inducción
Traducción de
1,214 : 1
Módulo
1.5
Número de dientes
14 / 17
Desde
41 mm
Desde
48.9 mm
d
38.7 mm
d
47.0 mm
ND
22 mm
ND
30 mm
NL
11 mm
NL
11.0 mm
L1
21.1 mm
L1
20.9 mm
L
24.2 mm
L
23.9 mm
S
15.4 mm
S
16.6 mm
b
11.5 mm
b
11.5 mm
B - H7
12 mm
B - H7
15 mm
E
38 mm
E
34.8 mm
MD* admisible - Base de cálculo ver página 274
14.1 Nm
MD* admisible - Base de cálculo ver página 274
17.1 Nm
Peso por par
236 g
Número del arancel aduanero
84839089
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD