??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-KRS-SPV-1.214:1-ST - Roues coniques en acier à denture hélicoïdale, rapport 1,214 : 1, acier 42CrMo4 trempé
Nomenclature
38574000
N° art.
38574000
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
钢制
Matériau
Acier 42CrMo4, flancs de dents trempés par induction
Rapport de transmission
1,214 : 1
Module
1.5
Nombre de dents
14 / 17
da
41 mm
da
48.9 mm
d
38.7 mm
d
47.0 mm
ND
22 mm
ND
30 mm
NL
11 mm
NL
11.0 mm
L1
21.1 mm
L1
20.9 mm
L
24.2 mm
L
23.9 mm
S
15.4 mm
S
16.6 mm
b
11.5 mm
b
11.5 mm
B - H7
12 mm
B - H7
15 mm
E
38 mm
E
34.8 mm
MD admissible* - Bases de calcul voir page 274
14.1 Nm
MD admissible* - Bases de calcul voir page 274
17.1 Nm
Poids par paire
236 g
Numéro de tarif douanier
84839089
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés