??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-KRS-SPV-1.214:1-ST - Koła zębate stożkowe ze stali z uzębieniem spiralnym, przełożenie 1,214 : 1, stal 42CrMo4 hartowana
Lista materiałowa
38574000
Nr art.
38574000
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
Materiał Krótki opis
Acier
Materiał
Stal 42CrMo4, boki zębów hartowane indukcyjnie
Przełożenie
1,214 : 1
Moduł
1.5
Liczba zębów
14 / 17
da
41 mm
da
48.9 mm
d
38.7 mm
d
47.0 mm
ND
22 mm
ND
30 mm
NL
11 mm
NL
11.0 mm
L1
21.1 mm
L1
20.9 mm
L
24.2 mm
L
23.9 mm
S
15.4 mm
S
16.6 mm
b
11.5 mm
b
11.5 mm
B - H7
12 mm
B - H7
15 mm
E
38 mm
E
34.8 mm
perm. MD* - podstawa kalkulacji patrz str. 274
14.1 Nm
perm. MD* - podstawa kalkulacji patrz str. 274
17.1 Nm
Waga na parę
236 g
Numer taryfy celnej
84839089
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD