??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-KRS-SPV-1.214:1-ST - Kegelräder aus Stahl mit Spiralverzahnung, Übersetzung 1,214 : 1, Stahl 42CrMo4 gehärtet
Stückliste
38574000
Artikel-Nr.
38574000
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Material Kurzbezeichnung
Stahl
Material
Stahl 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet
Übersetzung
1,214 : 1
Modul
1.5
Zähnezahl
14 / 17
da
41 mm
da
48.9 mm
d
38.7 mm
d
47.0 mm
ND
22 mm
ND
30 mm
NL
11 mm
NL
11.0 mm
L1
21.1 mm
L1
20.9 mm
L
24.2 mm
L
23.9 mm
S
15.4 mm
S
16.6 mm
b
11.5 mm
b
11.5 mm
B - H7
12 mm
B - H7
15 mm
E
38 mm
E
34.8 mm
zul. MD* - Berechnungsgrundlagen siehe Seite 274
14.1 Nm
zul. MD* - Berechnungsgrundlagen siehe Seite 274
17.1 Nm
Gewicht pro Paar
236 g
Zolltarifnummer
84839089
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen