??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-KRS-SPV-1.214:1-ST - Ingranaggi conici in acciaio con dentatura a spirale, rapporto di trasmissione 1,214 : 1, acciaio temprato 42CrMo4
Lista materiale
38574000
Articolo n.
38574000
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
Materiale Breve descrizione
Acciaio
Materiale
Acciaio 42CrMo4, fianchi dei denti temprati a induzione
Traduzione di
1,214 : 1
Modulo
1.5
Numero di denti
14 / 17
Da quando
41 mm
Da quando
48.9 mm
d
38.7 mm
d
47.0 mm
ND
22 mm
ND
30 mm
NL
11 mm
NL
11.0 mm
L1
21.1 mm
L1
20.9 mm
L
24.2 mm
L
23.9 mm
S
15.4 mm
S
16.6 mm
b
11.5 mm
b
11.5 mm
B - H7
12 mm
B - H7
15 mm
E
38 mm
E
34.8 mm
MD* ammissibile - Base di calcolo vedi pagina 274
14.1 Nm
MD* ammissibile - Base di calcolo vedi pagina 274
17.1 Nm
Peso per coppia
236 g
Numero di tariffa doganale
84839089
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD