??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-KR-KRT-24B-1 - Pignons KRT avec moyeu unilatéral pour douilles de serrage Taper, ISO 24 B-1, pas 1 1/2 x 1"
Nomenclature
11077138G
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
fonte grise
Matériau
Fonte grise GG25
DIN ISO 606 - Désignation
ISO 24 B-1
Exécution
KRT
Nombre de dents
I5
da
mm
d
mm
ND
160 mm
L
76 mm
Poids
kg
Douille de serrage
3030
Numéro de tarif douanier
84839089
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés