??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-KR-KRT-24B-1 - Pignoni KRT con mozzo unilaterale per bussole coniche, ISO 24 B-1, passo 1 1/2" x 1".
Lista materiale
11077138G
Articolo n.
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
Materiale Breve descrizione
Ghisa grigia
Materiale
Ghisa grigia GG25
DIN ISO 606 - Denominazione
ISO 24 B-1
Esecuzione
KRT
Numero di denti
I5
Da quando
mm
d
mm
ND
160 mm
L
76 mm
Peso
kg
Boccola di serraggio
3030
Numero di tariffa doganale
84839089
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD