Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
11077138G
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
KRT链轮,一侧带轮毂,用于锥型衬套
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krt_taper/krt_1_1-2x1.prj},{NB=11077138G},{ARTNR=11077138G},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25},{DINISO=ISO 24 B-1},{AUSF=KRT},{Z=38},{DA=476.2},{D=461.39},{ND=160},{L=76},{GEW=24},{SPB=3030},{AT=108},{RD=25.4},{B1=24.1},{C=4},{R3=38},{DZ=0},{D2=101.6},{S1=15.875},{SS1=13.5},{S2=16.2},{T=29.50},{DZ1=423},{H=35},{DZ2=0},{H1=0},{DZ3=423},{H2=35},{R4=5},{R5=10},{R6=15},{TYP=1},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KR-KRT-24B-1 - KRT链轮,一侧带轮毂,用于锥形衬套,ISO 24 B-1,间距1 1/2 x 1"
明细表
11077138G
产品编号
11077138G
11077138G
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
铸铁
材料
灰铸铁GG25
DIN ISO 606 - 指定
ISO 24 B-1
版本
KRT
齿数
38
38
I5
da
476.2
476.2
mm
d
461.39
461.39
mm
ND
160
mm
L
76
mm
重量
24
24
kg
夹持套
3030
海关税则号
84839089
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型