??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-KR-KRT-24B-1 - Koła łańcuchowe KRT z piastą z jednej strony dla tulei stożkowych, ISO 24 B-1, skok 1 1/2 x 1"
Lista materiałowa
11077138G
Nr art.
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
Materiał Krótki opis
zeliwo
Materiał
Żeliwo szare GG25
DIN ISO 606 - oznaczenie
ISO 24 B-1
Wersja
KRT
Liczba zębów
I5
da
mm
d
mm
ND
160 mm
L
76 mm
Waga
kg
Tuleja mocująca
3030
Numer taryfy celnej
84839089
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD