??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-KR-KRT-24B-1 - Kettenräder KRT mit einseitiger Nabe für Taper-Spannbuchsen, ISO 24 B-1, Teilung 1 1/2“ x 1“
Stückliste
11077138G
Artikel-Nr.
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Material Kurzbezeichnung
Grauguss
Material
Grauguss GG25
DIN ISO 606 - Bezeichnung
ISO 24 B-1
Ausführung
KRT
Zähnezahl
I5
da
mm
d
mm
ND
160 mm
L
76 mm
Gewicht
kg
Spannbuchse
3030
Zolltarifnummer
84839089
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen