Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
10677124
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
KRT链轮,一侧带轮毂,用于锥型衬套
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krt_taper/krt_5-8x3-8.prj},{NB=10677124},{ARTNR=10677124},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 10 B-1},{AUSF=KRT},{Z=24},{DA=128.3},{D=121.62},{ND=90},{L=32},{GEW=1.06},{SPB=2012},{AT=70.0},{RD=10.16},{B1=9.1},{C=1.6},{R3=16},{DZ=0},{D2=66.68},{S1=11.113},{SS1=9.2},{S2=11.4},{T=19.5},{DZ1=0},{H=0.0},{DZ2=0},{H1=0.0},{DZ3=0},{H2=0.0},{R4=0},{R5=0},{R6=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KR-KRT-10B-1 - KRT链轮,一侧带轮毂,用于锥形衬套,ISO 10 B-1,间距5/8 x 3/8"
明细表
10677124
产品编号
10677124
10677124
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
Stal
Stal
材料
C45钢,未硬化
C45钢,未硬化
DIN ISO 606 - 指定
ISO 10 B-1
版本
KRT
齿数
24
24
I5
da
128.3
128.3
mm
d
121.62
121.62
mm
ND
90
90
mm
L
32
32
mm
重量
1.06
1.06
kg
夹持套
2012
2012
海关税则号
84839089
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型