Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
10888121
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
KRG单链轮,带轮毂,经硬化处理
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krg_gehaertet_mit_nabe/krg_1x17-02mm.prj},{NB=10888121},{ARTNR=10888121},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=ISO 16 B-1},{AUSF=KRG},{Z=21},{DA=181.2},{D=170.43},{ND=110},{B=20},{L=50},{GEW=5.03},{RD=15.88},{B1=16.2},{C=2.5},{R3=26},{H=0},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 28
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KR-KRG-16B-1 - 一侧带轮毂的KRG链轮,ISO 16 B-1,节距1 "x17,02mm,齿部感应淬火处理。
明细表
10888121
产品编号
10888121
10888121
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
Stal
材料
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
DIN ISO 606 - 指定
ISO 16 B-1
版本
KRG
齿数
21
21
da
181.2
181.2
mm
d
170.43
170.43
mm
ND
110
110
mm
B
20
20
mm
L
50
50
mm
重量
5.03
5.03
kg
海关税则号
84839089
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型