??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-GR-I-HANDOPERATOR - Hand Operators for Linear Actuators GR/I
Bill of material
47519201
Product No.
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Material Short description
Kunststoff schwarz
Material
Gehäuse aus schlagzähem Kunstoff schwarz
Number of suitable actuators
Number of Keys
Operating the linear actuators
Anschluss 230V AC oder 24V DC Kontrollbox
Protection class
IP54
Weight
kg
Customs tariff number
85013100
Предварительные просмотры
Загрузка CAD-моделей
С этим продуктом не связаны никакие операции