??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-GETR-MOTOR-RS-250W - Schneckengetriebemotoren RS mit Zweifach-Schneckengetrieben, Motordaten 250 Watt / 2800 1/min., Übersetzung 70:1 bis 2500:1
Stückliste
43413360
Artikel-Nr.
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Ausführung
250 W, eine Abtriebswelle kopfseitig / stirnseitig
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
Material
Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing
Hinweis
Abtriebsdrehzahl
1/min
i - Übersetzung
zul. Drehmoment an der Abtriebswelle*
Nm
FR - Belastbarkeit der Abtriebswelle radial
500 N
FA - Belastbarkeit der Abtriebswelle axial
200 N
Gewicht
9.6 kg
Artikel-Nr. Betriebskondensator 25μF
43636300
Zolltarifnummer
85015100
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen