Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
43413360
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮蜗杆减速电机
RS型蜗杆减速电机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_rs/schngm_rs_250w.prj},{NB=43413360},{ARTNR=43413360},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=250 W, eine Abtriebswelle kopfseitig / stirnseitig},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing},{HW=* Festigkeitsbedingtes Grenzdrehmoment},{ADZ=7.8},{UE=360 : 1},{DMA=93*},{FR=500},{FA=200},{GEW=9.6},{ARTNR1=43636300},{A=76},{B=162},{C=12},{E=116},{F=185},{H1=100},{S=10},{W=20},{W1=39},{G=125},{K=283},{K1=187},{O=18},{O1=59},{X=140},{Z=153},{D=18},{I=3.5},{L=40},{L1=30},{L2=5},{T=20.5},{U=6},{CTN=85015100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-GETR-MOTOR-RS-250W - RS型蜗杆减速电机,带双蜗杆齿轮箱,电机数据250瓦/2800 1/min,传动比70:1至2500:1。
明细表
43413360
产品编号
43413360
43413360
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
版本
250 W, eine Abtriebswelle kopfseitig / stirnseitig
材料简述
Multimaterialprodukt
材料
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由特殊黄铜制成。
注
* Festigkeitsbedingtes Grenzdrehmoment
* Festigkeitsbedingtes Grenzdrehmoment
输出速度
7.8
7.8
1/min
i - 传动比
360 : 1
360 : 1
输出轴上的允许扭矩*。
93*
93*
Nm
FR-输出轴的最大负载能力 径向
500
N
FA - 输出轴的轴向负载能力
200
N
重量
9.6
kg
产品编号:操作电容25μF
43636300
海关关税号
85015100
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型