??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-GETR-MOTOR-RM-90W - Schneckengetriebemotoren RM mit Zweifach-Schneckengetrieben, Motordaten 90 Watt / 1400 1/min., Übersetzung 50:1 bis 2250:1
Stückliste
43408380
Artikel-Nr.
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Hinweis
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
Material
Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing
Ausführung
90 W, eine Abtriebswelle kopfseitig / stirnseitig
Abtriebsdrehzahl
1/min
i - Übersetzung
zul. Drehmoment an der Abtriebswelle*
Nm
FR - Belastbarkeit der Abtriebswelle radial
300 N
FA - Belastbarkeit der Abtriebswelle axial
140 N
Gewicht
5.7 kg
Artikel-Nr. Betriebskondensator 10μF
43635900
Zolltarifnummer
85015100
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen