??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 11
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-GETR-MOTOR-RL-120W - Motoreduktory ślimakowe RL z podwójnymi ślimakami, dane silnika 120 W / 2800 1/min, przełożenie 12,5: do 1500:1
Lista materiałowa
43406100
Nr art.
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
Uwaga
Materiał Krótki opis
Multimaterialprodukt
Materiał
Silnik i przekładnia w łożyskach kulkowych, ślimaki hartowane i szlifowane, koła ślimakowe wykonane ze specjalnego mosiądzu.
Wersja
120 W, jeden wałek wyjściowy - czołowy/główny
Prędkość wyjściowa
1/min
i - stosunek przełożenia
Dopuszczalny moment obrotowy na wale wyjściowym*
Nm
FR - maksymalna nośność wału wyjściowego promieniowa
100 N
FA - nośność osiowa wału wyjściowego
40 N
Waga
4.2 kg
Nr art. Kondensator operacyjny 16μF
43636100
Numer taryfy celnej
85015100
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD