??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 12
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-GETR-MOTOR-RH-250W - Motorreductores de tornillo sinfín RH con reductores de tornillo sinfín simple y ejes huecos, datos del motor 250 vatios / 1400 rpm, relación de transmisión de 7:1 a 80:1
Lista de materiales
43337020
Nº de artículo
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Ejecución
250 W, Hohlwelle mittig 30mm freigedreht
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
Material
Motor y reductor en rodamientos de bolas, tornillos sinfín templados y rectificados, ruedas helicoidales de latón especial
Sugerencia
Velocidad de salida
1/min.
i - Traducción
Par admisible en el eje de salida*
Nm
FR - Capacidad de carga radial del eje de salida
500 N
FA - Capacidad de carga axial del eje de salida
250 N
Peso
8.2 kg
Nº artículo Condensador de funcionamiento 25μF
43636300
Número del arancel aduanero
85015100
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD