Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
43309020
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮蜗杆减速电机
R型蜗杆减速电机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_r/schngm_r_250w.prj},{NB=43309020},{ARTNR=43309020},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=250 W, einseitige Abtriebswelle seitlich},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing},{HW=-},{ADZ=70},{UE=20 : 1},{DMA=21},{FR=500},{FA=250},{GEW=7.8},{ARTNR1=43636300},{A=100},{B=80},{C=12},{E=120},{F=100},{H=97},{H1=57},{M=30},{N=35},{S=9},{G=140},{G1=114},{K=327},{K1=207},{O=60},{Q1=76},{Q2=40},{Z=122},{D=16},{I=1},{L=35},{L1=25},{L2=5},{T=18},{U=5},{Z2=1.000},{CTN=85015100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-GETR-MOTOR-R-250W - R型蜗杆减速电机,带单蜗轮,电机数据为250瓦/1400 1/min,齿轮比为7:1至80:1
明细表
43309020
产品编号
43309020
43309020
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
版本
250 W, einseitige Abtriebswelle seitlich
材料简述
Multimaterialprodukt
材料
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由特殊黄铜制成。
注
-
-
输出速度
70
70
1/min.
i - 传动比
20 : 1
20 : 1
输出轴上的允许扭矩*。
21
21
Nm
FR-输出轴的最大负载能力 径向
500
N
FA - 输出轴的轴向负载能力
250
N
重量
7.8
kg
产品编号:操作电容25μF
43636300
海关关税号
85015100
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型