??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-GETR-MOTOR-R-180W - Motoréducteurs à vis sans fin R avec réducteurs à simple vis sans fin, données moteur 180 Watt / 1400 1/min., rapport 7:1 à 80:1
Nomenclature
43308020
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Version
180 W, einseitige Abtriebswelle seitlich
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
Matériau
Moteur et engrenage sur roulement à billes, vis sans fin trempées et rectifiées, roues à vis sans fin en laiton spécial
Remarque
Vitesse de sortie
1/min.
i - rapport de démultiplication
couple admissible sur l'arbre de sortie*.
Nm
FR - capacité de charge de l'arbre de sortie : radial
500 N
FA - Capacité de charge axiale de l'arbre de sortie
250 N
Poids
6.7 kg
N° art. Condensateur de service 20μF
43636200
Numéro de tarif douanier
85015100
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés