??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 12
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-GETR-MOTOR-MEG-180W - Motoreduktory ślimakowe MEG z pojedynczymi ślimakami, dane silnika 180 W / 1400 1/min, przełożenie przekładni 5:1 do 75:1
Lista materiałowa
43305020
Nr art.
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
Uwaga
Materiał Krótki opis
Multimaterialprodukt
Materiał
Silnik i przekładnia w łożyskach kulkowych, ślimaki hartowane i szlifowane, koła ślimakowe wykonane ze specjalnego mosiądzu.
Wersja
180 W, wał wyjściowy po obu stronach prawy / lewy
Prędkość wyjściowa
1/min
i - stosunek przełożenia
Dopuszczalny moment obrotowy na wale wyjściowym*
Nm
FR - maksymalna nośność wału wyjściowego promieniowa
150N N
FA - nośność osiowa wału wyjściowego
100N N
Waga
6.2 kg
Nr art. Kondensator roboczy 20µF
43636200
Numer taryfy celnej
85015100
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD