??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-FP-LS - Ręczna smarownica z systemem Lube-Shuttle, gwint przyłączeniowy M10x1, wysokociśnieniowy gumowy wąż pancerny
Lista materiałowa
68056001
Nr art.
68056001
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
Wersja
Ręczna smarownica z systemem Lube-Shuttle, gwint przyłączeniowy M10x1, wysokociśnieniowy gumowy wąż pancerny
Materiał Krótki opis
Stahl verzinkt
Materiał
Obudowa z galwanizowanej stali
D
56.1 mm
B
120 mm
L
325 mm
Gwint przyłączeniowy
M10 x 1 mm
Wąż smarowy
Ø13 x 300 mm
Ciśnienie robocze
400 bar
Maksymalne ciśnienie
800 bar
Ciśnienie rozrywające
1650 bar
Wydajność na skok
1.5 cm^3
Waga
1 kg
Numer taryfy celnej
84671900
Previews
Pobierz modele CAD
Z tą częścią nie jest powiązany żaden proces generowania