??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-FP-LS - Hand lever grease gun with Lube Shuttle® System, Thread M10x1, High pressure rubber armored hose
Lista de materiales
68056001
Nº de artículo
68056001
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Ejecución
Hand lever grease gun with Lube Shuttle® System, Thread M10x1, High pressure rubber armored hose
Material Breve descripción
Stahl verzinkt
Material
Carcasa de acero galvanizado
D
56.1 mm
B
120 mm
L
325 mm
Rosca de conexión
M10 x 1 mm
Manguera de lubricación
Ø13 x 300 mm
Presión de trabajo
400 bar
Presión máxima
800 bar
Presión de rotura
1650 bar
Capacidad de transporte por carrera
1.5 cm^3
Peso
1 kg
Número del arancel aduanero
84671900
Previews
Descarga de modelos CAD
No generation actions are associated with this part