??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-FLL-DIN503-B-GG - Paliers applique DIN 502 forme B, sans coussinet
Nomenclature
62113000
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
fonte grise
Matériau
Fonte grise GG25 (GJL-250)
Exécution
DIN 502 forme B, sans douille
d1 - D7
mm
a
mm
b
60 mm
c
20 mm
d3 - h9
mm
d6
14 mm
d7
12 mm
f
20 mm
m
mm
Poids
kg
Numéro de tarif douanier
84833038
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés