??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-FLEX-SCHL-PVC - Węże elastyczne, materiał PVC
Lista materiałowa
87020814
Nr art.
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogu / Instrukcja montażu
Materiał Krótki opis
Kunststoff blau
Materiał
PVC, przezroczysty, niebieski, z poliamidowym wzmocnieniem
Średnica wewnątrz/zewnątrz
mm
Ciśnienie robocze przy 20°C
15 bar
maks. ciśnienie przy 20°C
50 bar
max. temperatura
60 °C
Zastosowanie
dla sprężonego powietrza, olejów i wody
Waga na metr
g
Numer taryfy celnej
39173200
Pobierz modele CAD
Z tą częścią nie jest powiązany żaden proces generowania