??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-FLEX-SCHL-PVC - Flexible Schläuche, Material PVC
Stückliste
87020814
Artikel-Nr.
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Material Kurzbezeichnung
Kunststoff blau
Material
PVC, transparent, blau, mit Polyamidverstärkung
Durchmesser innen/außen
mm
Einsatzdruck bei 20°C
15 bar
max. Druck bei 20°C
50 bar
max. Temperatur
60 °C
Anwendung
für Druckluft, Öle und Wasser
Gewicht pro Meter
g
Zolltarifnummer
39173200
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft