Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
65467200V
MÄDLER
驱动元件
弹簧推力件、推力件和螺纹紧固件
弹簧推力件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/druckstuecke/federnde_druckstuecke/f_drst_kugel_kopf_is_vs.prj},{NB=65467200V-2.5},{ARTNR=65467200V},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Hülse: Automatenstahl brüniert, Kugel: Kugellagerstahl gehärtet, Feder: Edelstahl, verstärkter Federdruck},{AUSF=Typ ASV},{D1=M12},{D2=8.0},{D3=18},{L1=26},{L2=19.0},{L3=-},{S=2.5},{SE=2.5},{SW=6.0},{FKA=61.0},{FKE=110.0},{GEW=21.0},{CTN=73181900},{DD1=12},{LL3=0.0},{A=2.50},{AD=9.15},{D2T=11.00},{GWE=15.25},{GWED=9.75},{GWER=1.2},{SWT=6.0},{TYP=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-FDS-KU-K-ASV-ASNV-VS - 制带球和头的弹簧锁销, 带内六角, 强大的弹簧压力
明细表
65467200V
产品编号
65467200V
65467200V
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
材料
套筒:易切削钢烧制,球:硬化球轴承钢,弹簧:不锈钢,增加弹簧压力
套筒:易切削钢烧制,球:硬化球轴承钢,弹簧:不锈钢,增加弹簧压力
版本
ASV型
ASV型
d1
M12
M12
mm
d2
8.0
8.0
mm
d3
18
18
mm
l1
26
26
mm
l2
19.0
19.0
mm
l3
-
-
mm
s
2.5
2.5
mm
s - 可调节
mm
Enter value for SE
s - 可调节
mm
cm
inch
ft
確定
SW
6.0
6.0
mm
弹簧力* - 开始/统计平均值
61.0
61.0
N
弹簧力* - 结束/统计平均值
110.0
110.0
N
重量
21.0
21.0
g
海关税则号
73181900
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型