Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
65491600B
MÄDLER
驱动元件
弹簧推力件、推力件和螺纹紧固件
弹簧推力件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/druckstuecke/federnde_druckstuecke/f_drst_bwgl_ku_u_is.prj},{NB=65491600B-3.1},{ARTNR=65491600B},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Hülse: Stahl brüniert, Kugel: Kugellagerstahl gehärtet, Lager: Kunststoff, Feder: Edelstahl, normaler Federdruck},{AUSF=brüniert},{D1=M16},{D2=8.5},{L=33},{S=3.10},{SE=3.1},{SW=8.0},{FKA=38.0},{FKE=68.0},{GEW=37.0},{CTN=73181900},{DD1=16},{AV=2.5},{AVD=13.1},{AH=4.3},{AHD=11.05},{D2T=16.5},{SWT=6.4},{DB=10.0},{TYP=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-FDS-BWGL-KU-IS - 带球弹簧销, 用一个移动的球, 带内六角, 正常弹簧张力
明细表
65491600B
产品编号
65491600B
65491600B
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
材料
套筒:抛光的钢,球:硬化的球轴承钢,轴承:塑料,弹簧:不锈钢,正常的弹簧压力
套筒:抛光的钢,球:硬化的球轴承钢,轴承:塑料,弹簧:不锈钢,正常的弹簧压力
版本
磨光
磨光
d1
M16
M16
mm
d2
8.5
8.5
mm
l
33
33
mm
s
3.10
3.10
mm
s - 可调节
mm
Enter value for SE
s - 可调节
mm
cm
inch
ft
確定
SW
8.0
8.0
mm
弹簧力* - 开始/统计平均值
38.0
38.0
N
弹簧力* - 结束/统计平均值
68.0
68.0
N
重量
37.0
37.0
g
海关税则号
73181900
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型