??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-ERSATZ-MAGN-DIN43650-B - Cewki zapasowe wg DIN 43650 forma B, 24 V i 230 V, IP 65
Lista materiałowa
85800006
Nr art.
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogu / Instrukcja montażu
Wersja
Zapasowy magnes DIN 43650 forma B, magnes obracany co 90°
Napięcie
Klasa ochrony
IP 65 z uszczelnionymi wtyczkami (ISO 6952)
Cykl pracy
100%
Waga
63 g
Numer taryfy celnej
84818059
Materiał Krótki opis
Pobierz modele CAD
Z tą częścią nie jest powiązany żaden proces generowania