??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-ERSATZ-MAGN-DIN43650-B - Aimants de rechange selon DIN 43650 forme B, 24 V et 230 V, IP 65
Nomenclature
85800006
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Version
Aimant de rechange DIN 43650 forme B, aimant orientable par pas de 90
Tension
Indice de protection
IP 65 avec connecteurs étanches (ISO 6952)
Facteur de marche
100%
Poids
63 g
Numéro de tarif douanier
84818059
Matériau Désignation abrégée
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !