??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ENDANSCHLAG-DA-0116-RC - 用于直线导轨DA 0118 RC的端部止动器(1对),带循环球轴承滑块
明细表
64980503
产品编号
64980503
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
钢, 镀锌
材料
末端挡板:镀锌钢,螺钉:镀锌钢
备注
一对有两个螺丝。见目录页。
长度
36.2 mm
宽度
12.7 mm
高度
9.0 mm
螺紋
M4 mm
重量
51 g
海关税则号
83024900
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型