??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 18
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-EL-KPL-RNT-NABEN-IS/AS - Cubos de acoplamiento, acoplamientos elásticos RNT, cubos cónicos de fundición gris GG25
Lista de materiales
60520501
Nº de artículo
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Material Breve descripción
Grauguss
Material
Cubos de acoplamiento: Fundición gris GG25 (GJL-250)
Sugerencia
Los piñones con una dureza Shore de 64°D no se recomiendan para embragues cónicos.
Diseño del cubo
Talla
Par nominal - araña 92° Shore A amarillo
Nm
Par nominal - araña 98° Shore A rojo
Nm
DH
mm
D
mm
L
mm
l
mm
M
mm
E
mm
d - calibre mín.
mm
d - diámetro máx.
mm
Enchufe n
velocidad máxima a V=40 m/s
1/min.
Peso 1) - Los pesos se refieren al calibre máximo acabado sin ranuras
kg
Nº artículo - Piñón de recambio 92° Shore A amarillo
par máx. - araña 92° Shore A amarillo
Nm
Par intercambiable - araña 92° Shore A amarilla
Nm
Nº artículo - Piñón de recambio 98° Shore A rojo
par máx. - araña 98° Shore A rojo
Par intercambiable - araña 98° Shore A roja
Nm
Piñones de peso
kg
Número del arancel aduanero
84839081
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD