??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-EDS-ES2-NPT-NPK - Zubehör: Endschalter ES-2 mit Rollenstößel für Spindelhubgetriebe Typ NP/I
Stückliste
Auf Anfrage
Artikel-Nr.
Auf Anfrage
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
Ausführung
Endschalter ES-2 für Spindelhubgetriebe
Mindestbetätigungshub
2.6 +- 0.5 mm
Differenzhub
0.85 +- 0.25 mm
Mindesteinschaltkraft
1.000 N
Anfahrgeschwindigkeit
0.001 bis 0.1 m/s
Gewicht
0.080 kg
Kabel
5-adriges Kabel mit PVS-Mantel, Länge 1 m
Leiterquerschnitt
0.750 mm²
braun und blau
Schließer
schwarz und schwarz
Öffner
grün / gelb
Schutzleiter
Schaltvermögen
NCF 63140
Zolltarifnummer
84834029
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen