??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-EDS-ES2-NPT-NPK - Akcesoria: Wyłącznik krańcowy ES-2 z trzpieniem rolkowym dla dźwigników ślimakowych typu NP/I
Lista materiałowa
Auf Anfrage
Nr art.
Auf Anfrage
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
Materiał Krótki opis
Multimaterialprodukt
Wersja
Wyłącznik krańcowy ES-2 dla dźwigników ślimakowych
Minimalny skok uruchamiania
2.6 +- 0.5 mm
Skok różnicowy
0.85 +- 0.25 mm
Minimalna siła nacisku
1.000 N
Prędkość startowa
0.001 bis 0.1 m/s
Waga
0.080 kg
Kabel
5-adriges Kabel mit PVS-Mantel, Länge 1 m
Przekrój przewodu
0.750 mm²
brązowy i niebieski
Schließer
czarny i czarny
Öffner
zielony / żółty
Schutzleiter
Zdolność zrywania
NCF 63140
Numer taryfy celnej
84834029
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD