??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-EDS-ES2-NPT-NPK - Accessoires : Fin de course ES-2 avec poussoir à galet pour vérins à vis type NP/I
Nomenclature
Auf Anfrage
N° art..
Auf Anfrage
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
Version
Interrupteur de fin de course ES-2 pour vérin à vis
Course d'actionnement minimale
2.6 +- 0.5 mm
Course différentielle
0.85 +- 0.25 mm
Force d'activation minimale
1.000 N
Vitesse de démarrage
0.001 bis 0.1 m/s
Poids
0.080 kg
Câble
5-adriges Kabel mit PVS-Mantel, Länge 1 m
Section du conducteur
0.750 mm²
marron et bleu
Schließer
noir et noir
Öffner
vert / jaune
Schutzleiter
Pouvoir de coupure
NCF 63140
Numéro de tarif douanier
84834029
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés