??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-EDS-ES2-NPT-NPK - Accesorios: Final de carrera ES-2 con émbolo de rodillo para martinete de tornillo sin fin tipo NP/I
Lista de materiales
Auf Anfrage
Nº de artículo
Auf Anfrage
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
Ejecución
Final de carrera ES-2 para martinetes de tornillo sin fin
Carrera mínima de accionamiento
2.6 +- 0.5 mm
Carrera diferencial
0.85 +- 0.25 mm
Fuerza mínima de conexión
1.000 N
Velocidad de aproximación
0.001 bis 0.1 m/s
Peso
0.080 kg
Cables
5-adriges Kabel mit PVS-Mantel, Länge 1 m
Sección del conductor
0.750 mm²
marrón y azul
Schließer
negro y negro
Öffner
verde / amarillo
Schutzleiter
Capacidad de conmutación
NCF 63140
Número del arancel aduanero
84834029
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD